Pubblica i tuoi prodotti
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230

    Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect flex 420 + 230

    La terza generazione del sistema di infiltrazione e attenuazione GRAF

    • Certificato di approvazione BBA numero 15/5200 per GRAF EcoBloc Inspect flex
    • Assicurazione DIBt, BBA, QB
    • Uso universale: per infiltrazione, laminazione o raccolta dell'acqua piovana
    • Volume doppio per camion: per risparmiare spazio durante il trasporto, due moduli EcoBloc Inspect flex vengono impilati uno dentro l'altro. Questo dimezza i costi di trasporto e le emissioni di CO2.
    • Facile da installare: i moduli EcoBloc Inspect flex di GRAF sono facili da trasportare e installare. La struttura modulare del sistema richiede pochi accessori.
    • Facile da ispezionare: il canale di ispezione standard consente di monitorare efficacemente l'intero sistema di infiltrazione. La capacità del sistema EcoBloc Inspect consente l'accesso tramite telecamere di ispezione comunemente reperibili sul mercato. Ciò è stato confermato da diverse autorità di collaudo indipendenti.
    • Può essere pulito con getto ad alta pressione: il sistema EcoBloc Inspect può essere facilmente
      pulito con getto ad alta pressione.
    • Estremamente flessibile: ogni modulo EcoBloc Inspect flex ha un volume di 205 l, una superficie di 800
      x 800 mm e un'altezza di 320 mm. Le dimensioni del sistema e la capacità di carico possono essere regolate individualmente per soddisfare le esigenze delle aree navigabili e non navigabili.
    • Portata di camion: l' EcoBloc Inspect ha e´ carrabile per camion di 60 tonnellate con una copertura di terra di 800 mm.
    • Profondità di installazione fino a 5 metri: anche con carichi molto pesanti, il sistema EcoBloc Inspect può essere installato a una profondità fino a 5 metri. Ciò significa che sono possibili fino a 14 strati.
    • Connessioni fino a DN 200: grandi volumi di infiltrazione richiedono sezioni trasversali di tubi di grandi dimensioni. Questo non è un problema per EcoBloc Inspect: dispone di connessioni DN 110, 160 e 200 su tutti i lati. Le connessioni DN 100 sono posizionate eccentricamente
      lateralmente per una completa deaerazione.
    • Progettato per decenni di utilizzo: un design del prodotto durevole garantisce la sostenibilità.
      Costruito per offrire una doppia sicurezza, EcoBloc Inspect è progettato per una
      durata di servizio di oltre 50 anni.
    • Elevata velocità di infiltrazione: il sistema EcoBloc Inspect è progettato per avere un'elevata velocità di infiltrazione e un'ispezione senza barriere.
    Voce di capitolato
    • EcoBloc Inspect flex

      EcoBloc Inspect flex può essere utilizzato per la ritenzione, il contenimento e l'infiltrazione di acqua piovana o superficiale
      e deve essere sempre montato e installato sulle piastre di base EcoBloc Inspect. Gli elementi EcoBloc Inspect
      devono essere collegati tra loro utilizzando i connettori Eco. È possibile realizzare più strati utilizzando
      più elementi EcoBloc Inspect flex senza bisogno di altri accessori. Numero massimo di strati: 14
      (carico veicolo) o 13 (carico HGV60/HS-25). Ispezione e pulizia tramite carrello semovente con telecamera o sonde con connessione di tubi DN 200. Ingressi di ispezione. La struttura interna aperta garantisce una buona visibilità e facilità di movimento, nonché un flusso multidimensionale. Capacità di carico a lungo termine fino al carico HGV60 (HS-25) verificata. 

      Dati tecnici: 

      Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 320 mm

      Peso: circa 8 kg
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: Grigio
      Volume: 205 litri / 195 litri 
      Coefficiente di accumulo: 95%
      Attacchi: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110
      Nota: EcoBloc Inspect deve essere posato su un geotessile o una membrana che a sua volta è posata su un livellante che è stato lisciato. L'installazione del sistema deve essere eseguita seguendo le
      istruzioni del produttore.
      Prodotto: EcoBloc Inspect flex

      Accessorio
      Piastra di base EcoBloc Inspect

      Piastra di base per la posa degli elementi di infiltrazione EcoBloc Inspect flex 205. Le piastre di base devono essere posate in modo da garantire una
      copertura sufficiente, posizionandole con i connettori Eco – vedere l'articolo separato. Capacità di carico a lungo termine fino al carico HGV60 (HS-25) verificata.
      Dati tecnici:
      Dimensioni (L x P x A): 800 x 800 x 40 mm 
      Peso: 4 kg 
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: Grigio
      Volume: 25 litri 

      Nota: Ogni piastra di base EcoBloc Inspect deve essere posata su un geotessile o una membrana – vedere il geotessile GRAF Tex
      – che a sua volta viene posata su uno scavo livellato – vedere nuovamente le istruzioni per lo scavo.
      L'installazione del sistema deve essere eseguita seguendo le istruzioni del produttore e rigorosamente
      rispettate Prodotto: Piastra di base GRAF EcoBloc Inspect

      Piastra terminale EcoBloc Inspect - Set di piastre terminali Eco

      Le piastre terminali EcoBloc Inspect vengono montate all'estremità di ogni fila di GRAF EcoBloc Inspect flex 205.
      Includono superfici di connessione di diverse dimensioni di tubi.

      Dati tecnici:
      Il set è composto da due piastre terminali
      Dimensioni (LxPxA): 742 x 660 x 54 mm 
      Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      Colore: Grigio
      È necessaria una piastra terminale Eco per ogni piastra frontale EcoBloc Inspect flex 205 (solo all'estremità della fila).
      Connessioni: 2 x DN 200/160/110 per piastra
      Prodotto: Piastra terminale di ispezione GRAF EcoBloc - Set di piastre terminali Eco

      Connettori Eco
      I connettori Eco vengono utilizzati per fissare insieme le singole unità EcoBloc per formare l'assemblaggio EcoBloc più grande.
      È necessario un connettore per ogni lato di contatto dell'EcoBloc.
      Dati tecnici:
      Dimensioni (LxPxA): 68 x 26 x 38 mm 
      Materiale: Polipropilene PP
      Prodotto: Connettori GRAF Eco

      Geotessile GRAF-Tex
      Geotessile Graf-Tex (geotessile non tessuto da 8 once) tessuto), membrana filtrante 100% polipropilene,
      agugliata meccanicamente per formare un filamento continuo. Il materiale imputrescibile tra il terreno e il sistema di infiltrazione
      impedisce l'insabbiamento degli strati di infiltrazione. Il geotessile Graf-Tex garantisce una lunga durata,
      un'infiltrazione costante e un'elevata permeabilità.
      Dati tecnici:
      Larghezza apertura: 100 µm
      Coefficiente di permeabilità all'acqua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
      Resistenza alla trazione (longitudinale / trasversale): 15 kN/m / 15 kN/m
      Forza di spinta per punzonatura (x-s): 2,0 kN
      Peso: 200 g/m²
      Classe di robustezza: 3
      Materiale del rotolo: larghezza del rotolo 5 m 
      Prodotto: geotessile GRAF-Tex

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEcoBloc-Inspect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua