Pubblica i tuoi prodotti
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Modulo di infiltrazione per acque meteoriche - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Il nostro sistema modulare standard EcoBloc SMART consente di ottenere grandi volumi di stoccaggio richiedendo meno spazio rispetto ai tradizionali sistemi di gestione delle acque piovane. EcoBloc SMART garantisce un impatto ambientale minimo, la massima personalizzazione, una semplice installazione e, soprattutto, un'elevata durata.

    • Realizzato al 100% in plastica riciclata.
    • Moduli di infiltrazione per l'infiltrazione e la laminazione delle acque piovane.
    • Il team di GRAF si occuperà dell'installazione di un rivestimento sigillato in LPDE saldato attorno ai moduli del serbatoio per garantire un sistema di stoccaggio sicuro.
    • Sistema modulare che consente la personalizzazione per singole applicazioni.
    • Un modo più semplice: facile da trasportare e installare.
    • Ispezionabile: un canale di ispezione integrato consente un controllo efficace dell'intero sistema EcoBloc SMART.
    • Lavabile ad alta pressione: i moduli EcoBloc SMART possono essere lavati ad alta pressione senza problemi.
    • Elevata capacità di infiltrazione.
    • Carrabile per camion: EcoBloc SMART La struttura garantisce la carrabilità fino a 60t con una copertura del terreno minima pari a 800 mm.
    • Un carico di camion corrisponde a un volume di stoccaggio di 455 m³.
    • Comportamento di stabilità ideale: i moduli EcoBloc SMART possono sopportare carichi elevati per lunghi periodi di tempo. Sono supportati sia carichi orizzontali che verticali. Grazie al design ottimizzato del prodotto, i carichi vengono trasferiti in modo ottimale, consentendo una libertà di pianificazione con un'ampia finestra di installazione anche in presenza di carichi elevati.
    • Le piastre laterali dell'EcoBloc SMART offrono connessioni nelle sezioni trasversali DN100, 150, 225 e DN300 e 375 tramite ingresso camera pozzetto Vario.
    • È possibile collegare sezioni trasversali più grandi con le piastre adattatrici EcoBloc opzionali.
    • Conforme agli standard australiani di seguito indicati in termini di resistenza, se confrontato con i test eseguiti sul prodotto:

      • AS/NZS 1170.0, Azioni di progettazione strutturale, Parte 0: Principi generali
      • AS/NZS 1170.1, Azioni di progettazione strutturale, Parte 1: Azioni permanenti, imposte e di altro tipo
      • AS/NZS 4766, Serbatoi di stoccaggio interrati, parzialmente interrati e non interrati, realizzati mediante stampaggio rotazionale, per acqua e prodotti chimici
      • AS 5100.2, Progettazione di ponti, Parte 2: Carichi di progetto
      • Limiti nazionali NVHR di massa e dimensioni dei veicoli pesanti
    Voce di capitolato
    • Specifiche tecniche:

      • Dimensioni (LxPxA): 800 x 800 x 330 mm
      • Peso: 10 kg
      • Materiale: Polipropilene PP (100% riciclabile)
      • Colore: Nero
      • Volume netto: 203 litri
      • Coefficiente di immagazzinamento: 96%
      • Connessioni: vedere la voce separata "Parete laterale e adattatore"
      • Classe di carico verificata 3.2 secondo RStO 12
      • Resistenza a breve termine secondo DIN EN 17151 di 350 kN/m²
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEcoBloc-Inspect-smart
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua