Pubblica i tuoi prodotti
Serbatoio piatto Platin
Serbatoio piatto Platin
Serbatoio piatto Platin

    Serbatoio piatto Platin

    Il serbatoio piatto Platin per la raccolta dell'acqua piovana è stato sviluppato appositamente per questo scopo. È disponibile in diverse capacità, da 1.500 a 7.500 litri. Grazie alla ridotta profondità di installazione, si garantiscono tempi e costi di installazione contenuti.

    • La ridotta profondità di installazione si traduce in tempi e costi di installazione contenuti
    • Tecnologia di filtraggio integrata grazie ai pacchetti di filtri all'interno della cisterna
    • Adatta al carico su veicoli (in combinazione con una copertura telescopica con coperchio in ghisa)
    • Stabile in presenza di falda acquifera fino alla base della cisterna grazie alla sua struttura estremamente stabile
    • Facile da trasportare grazie al peso ridotto
    • Il serbatoio Platin è espandibile in qualsiasi modo
    Voce di capitolato
    • Serbatoio piatto per acqua piovana
      Serbatoio piatto per acqua piovana, adatto al carico di veicoli, realizzato in polietilene (PE) di alta qualità,
      liscio in un unico pezzo, riciclabile al 100%. 8 possibilità di collegamento DN 100 – 4 predisposte con labbro
      guarnizioni DN 100. Pozzetto di grandi dimensioni conforme alla norma DIN 1989. Diametro di accesso Ø 900/650 mm,
      altezza = 315 mm. Sigillato fino al bordo superiore del terreno tramite un pozzetto telescopico e una guarnizione profilata. Certificato di stabilità e tenuta stagna secondo la norma DIN EN 12566-3.

      Volume: 1500 - 7500 litri

      Volume [l]Lunghezza [mm]Larghezza [mm]Altezza [mm]Peso [kg]
              1500          2100          1250           1015          82
              3000          2450          2100           1050          180
              5000          2890          2300           1315          250
              7500          3600          2250           1565          380

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlat-Tank-Platin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua