Pubblica i tuoi prodotti
Degrassatore oneSepa Saphir

Degrassatore oneSepa Saphir

Negli impianti che contengono acque reflue, queste devono essere trattate separatamente mediante un separatore prima di essere scaricate nella rete fognaria. Un sistema di separazione dei grassi funziona secondo il principio fisico della gravità. Le sostanze leggere come il grasso e l'olio, invece, salgono in superficie. È costituito da una zona di precipitazione, un collettore di grassi, una trappola per fanghi e un punto di campionamento. Il sistema riduce la portata delle acque reflue per consentire ai solidi, come ad esempio i residui di cibo, di depositarsi nella trappola per fanghi. I grassi, che hanno una densità inferiore a quella dell'acqua, galleggiano in superficie. Una volta rimossi i grassi, le acque reflue vengono scaricate nella rete fognaria. La scelta della dimensione nominale del separatore è specificata nella norma EN 1825. È necessario rispettare i requisiti relativi alle acque reflue previsti dall'autorità competente (ad esempio, svuotamento ogni 14 giorni; svuotamento mensile previa approvazione dell'autorità competente).
Voce di capitolato
  • Volume [l] Grasso [l] Fanghi [l] Altezza [mm] Ø max. [mm] Peso [kg]
    500   200    200   1350   1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSaphir-Grease-Separators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua