Pubblica i tuoi prodotti
BILATERALE
BILATERALE
    Protek

    BILATERALE

    Controtelaio a due ante contrapposte. BILATERALE è l’unico controtelaio che, posizionato centralmente tra due vani luce, permette di far scorrere due porte con movimento indipendente l’una dall’altra e contrapposte. Questo tipo di soluzione permette la divisione di due ambienti indipendenti tra loro, come ad esempio due camerette o due locali distinti ma confinanti

    ll controtelaio BILATERALE per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure: da 600+600  a 1500+1500 mm in larghezza  da 500 a 3000 mm in altezza

    Le misure intermedie realizzabili con un passo di 50 in 50 mm.

    • Sistema brevettato
    • 15 anni di garanzia aggiuntiva sui componenti e sul kit carrello;
    • Portata standard controtelaio 120 kg;
    • Sistema di montaggio tutto ad incastro 1 minute set-up.

    Voce di capitolato
    • PROTEK BILATERALE PER INTONACO  

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK BILATERALE, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 57/69/89 X 2 per parete interna divisoria formata da laterizi forati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 175/195/235, idoneo per l’alloggiamento all’interno di due porte scorrevoli indipendenti, parallele, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

       

      PROTEK BILATERALE PER CARTONGESSO 

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK BILATERALE, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 57/69/89 X 2 per parete interna divisoria in cartongesso con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 175/200/240 idoneo per l’alloggiamento all’interno di due porte scorrevoli indipendenti, parallele, rigide, a scomparsa, di peso massimo unitario di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBILATERAL
    • Famiglia di prodottoSliding door systems
    • Gruppo di famigliaBilateral
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames