Pubblica i tuoi prodotti
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
MAGIC BOX® ELEKTRO
    Protek

    MAGIC BOX® ELEKTRO

    Controtelaio per anta singola predisposto per l'inserimento di cablaggi elettrici. Dove prima rinunciavi ad uno scorrevole per il passaggio dei cablaggi elettrici nella parete, ora con Magic Box® Elektro hai la soluzione! Magic Box® Elektro consente di alloggiare gli interruttori, le prese elettriche, il videocitofono, il termostato e qualsiasi altro dispositivo elettrico su tutta l’altezza del controtelaio (su entrambi i lati).

    Fino a 20 punti per ogni lato! Permette lo scorrimento di un pannello porta in legno o vetro di spessore standard.

    Magic Box® Elektro dà luce a tutta la tua casa!

    ll controtelaio  Magic Box® Elektro singolo per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure: da 300 a 1500 mm in larghezza  da 500 a 2600 mm in altezza

    Le misure intermedie realizzabili con un passo di 50 in 50 mm.

    • Sistema brevettato
    • 15 anni di garanzia aggiuntiva sui componenti e sul kit carrello;
    • Portata standard controtelaio 120 kg;
    • Sistema di montaggio tutto ad incastro 1 minute set-up.

    Disponibile in versione doppia.

    Voce di capitolato
    • PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGOLO PER INTONACO  

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGOLO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 114/138/164 per parete interna divisoria formata da laterizi forati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 150/174/200, con predisposizione per l’inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica; comprensivo di canalizzazioni pieghevoli corrugate in PVC autoestinguenti – rispondenti alla normativa CEI-EN 50086-1 e di due scatole portafrutto per cablaggi elettrici. Predisposizione del controtelaio per l’alloggiamento di max. 20 scatole elettriche per lato. Idoneo inoltre all’installazione di prese, punti luce, termostati, tastiere allarme, videocitofoni ed appliques. Idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

       

      PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGOLO PER CARTONGESSO 

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza modello PROTEK MAGIC BOX® ELEKTRO SINGOLO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone, avente struttura da mm 114/138/164 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili accoppiati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 150/174/200, con predisposizione per l’inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica; comprensivo di canalizzazioni pieghevoli corrugate in PVC autoestinguenti – rispondenti alla normativa CEI-EN 50086-1 e di due scatole portafrutto per cablaggi elettrici. Predisposizione del controtelaio per l’alloggiamento di max. 20 scatole elettriche per lato. Idoneo inoltre all’installazione di prese, punti luce, termostati, tastiere allarme, videocitofoni ed appliques. Idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di kg 120.

       

      Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ………………..

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMagic-Box
    • Famiglia di prodottoMAGIC BOX®
    • Gruppo di famigliaMAGIC BOX® ELEKTRO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames