Pubblica i tuoi prodotti
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Bigfoot® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO , con guida incassata a soffitto per la chiusura di un passaggio porta con la classica cornice di stipiti e coprifili, prevede l’utilizzo di due controtelai contrapposti: uno per l’alloggio di un modulo Bigfoot® e l’altro per l’alloggio di una porta scorrevole in una parete dove sono presenti cablaggi elettrici, in modo tale da sfruttare lo stesso passaggio con un elemento funzionale o, all’occorrenza, chiuderlo con una porta scorrevole.

Bigfoot®+ collection è il sistema brevettato da Protek® con l’obiettivo di trasformare lo spazio e generare funzioni e soluzioni innovative per il progetto d’interni. E’ la collezione di sistemi e complementi di arredo modulari scorrevoli a scomparsa, la cui installazione è prevista integrata all’interno di una parete o in adiacenza ad una già esistente, sempre mediante l’utilizzo di un controtelaio.

Il sistema è compatibile con diverse tipologie di rivestimenti: dal cartongesso, alla boiserie, ai pannelli rigidi rivestiti e ad altre soluzioni originali. Il modulo d’arredo è disponibile in un’ampia gamma di finiture esclusive, materiali, cromie ed accessori, tali da renderlo versatile ed integrabile a seconda delle esigenze progettuali.

L’elevato valore tecnico, funzionale, come l’attenzione al dettaglio, rendono Bigfoot® testimone del design e dello stile made in Italy. 

Voce di capitolato
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

    Controtelaio metallico in alluminio estruso modello BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, realizzato in montanti verticali a sezione tubolare ad incastro su fondo e coperchio in alluminio; montanti e guida di scorrimento a soffitto in alluminio anodizzato per assicurare elevata resistenza alle ossidazioni e guida di scorrimento normalmente dotata di sistema ammortizzante in chiusura. Realizzato in dimensioni standardizzate per pareti interne divisorie in cartongesso formate da profili accoppiati con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 160/210 e luce di passaggio porta di misure nominali da (L) mm 600 a 1400 e (H) mm 2100 e 2400. Controtelaio predisposto per la posa in opera con stipiti e coprifili, concepito per facilitare eventuali collegamenti elettrici, fornibile in kit da assemblare o, a richiesta già montato, idoneo per l’alloggiamento all’interno di un modulo contenitore scorrevole su guida a soffitto, a scomparsa, realizzato anch’esso in legno/alluminio, di tipologia, finitura e funzionalità a scelta del committente.

    Lato controtelaio pannello porta con predisposizione per l’inserimento dei cablaggi della normale impiantistica elettrica; comprensivo di canalizzazioni pieghevoli corrugate in PVC autoestinguenti – rispondenti alla normativa CEI-EN 50086-1 e di due scatole portafrutto per cablaggi elettrici. Predisposizione del controtelaio per l’alloggiamento di max. 20 scatole elettriche per lato. Idoneo inoltre all’installazione di prese, punti luce, termostati, tastiere allarme, videocitofoni ed appliques. Idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole contrapposta al modulo contenitore e scorrevole sulla stessa guida, rigida, a scomparsa, di peso massimo di kg 120.

     

    Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X  H mm ………………. X PF mm ……………….

     

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMagic-box-elektro
  • Famiglia di prodottoBIGFOOT®
  • Gruppo di famigliaSystem
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames