Pubblica i tuoi prodotti
Linear® SINGOLO
Linear® SINGOLO
Linear® SINGOLO
Linear® SINGOLO
    Protek

    Linear® SINGOLO

    4.3 su 5 stelle4.3(10 recensioni)

    Controtelaio per anta singola senza stipiti e coprifili. LINEAR®, controtelaio brevettato da Protek, è stato concepito in maniera tale da eliminare completamente l’uso di qualsiasi stipite e coprifilo. Prevede lo scorrimento di un pannello porta che, raccordandosi perfettamente alla parete nella quale viene inserito, rappresenta la soluzione ideale per configurare i propri ambienti con stile e dare alla casa un indiscutibile tocco di moderno design.

    LINEAR® singolo per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure: da 600 a 1300 mm in larghezza  da 500 a 2700 mm in altezza

    Le misure intermedie realizzabili con un passo di 50 in 50 mm.

    • Sistema brevettato
    • 15 anni di garanzia aggiuntiva sui componenti e sul kit carrello;
    • Portata standard controtelaio 120 kg;
    • Sistema di montaggio tutto ad incastro 1 minute set-up.
    Voce di capitolato
    • PROTEK LINEAR® SINGOLO PER INTONACO  

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso anodizzato modello PROTEK LINEAR® SINGOLO, comprensivo di speciale rete porta intonaco (non elettrosaldata) a maglia romboidale con trama inclinata, premontata su lamiera nervata orizzontalmente ogni mm 100 per ottenere l’effetto a “cucchiaio” dell’intonacatura, favorendo la velocità di posa e il trattenimento uniforme dell’intonaco su tutta la superficie.

      Montante di battuta, frontalino, montanti lato imbocco del cassone, traverse superiori e guida in alluminio anodizzato per assicurare elevate resistenza alle ossidazioni e adesione delle pitture murali. Montante di battuta e frontalino con montaggio ad incastro (no viti, no tappi). Montanti e traverse superiori con superfici zigrinate per migliore aderenza dell’intonaco.

      Avente struttura da mm 69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati da cm 8/10 con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 105/125. Idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di kg 120 senza l’applicazione di stipiti e coprifili.

       Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X H mm ………………. X PF mm ……………….

       PROTEK LINEAR® SINGOLO PER CARTONGESSO 

      Controtelaio metallico in lamiera zincata ad alta resistenza e alluminio estruso anodizzato modello PROTEK LINEAR® SINGOLO, con lamiere laterali nervate orizzontalmente ogni mm 100 a totale chiusura del cassone. Montante di battuta, frontalino, montanti lato imbocco del cassone, traverse superiori e guida in alluminio anodizzato per assicurare elevate resistenza alle ossidazioni e adesione delle pitture murali. Montante di battuta e frontalino con montaggio ad incastro (no viti, no tappi). Montanti e traverse superiori sagomati con battute facilitanti il fissaggio delle lastre di cartongesso e zigrinature per l’ottimale presa dello stucco.

      Avente struttura da mm 57 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo parete finita (PF) di mm 100/125, con l’uso della singola/doppia lastra.

      Idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta scorrevole, rigida, di peso massimo di kg 120 senza l’applicazione di stipiti e coprifili.

       Dimensioni luci di passaggio: L mm ………………. X H mm ………………. X PF mm ……………….

       



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLinear-single
    • Famiglia di prodottoLINEAR®
    • Gruppo di famigliaLINEAR® SINGLE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames