Pubblica i tuoi prodotti
Fluid - Tubo in polietilene ad alta densità PEHD a doppia parete

Fluid - Tubo in polietilene ad alta densità PEHD a doppia parete

Tubo in polietilene alta densità PEHD per sistemi interrati di scarico non in pressione, con profilo strutturato di tipo corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente.

Il sistema di giunzione è del tipo a manicotto con guarnizione elastomerica posizionata tra le gole della corrugazione esterna.

Il tubo FLUID, come quasi tutti i tubi Riccini, è fessurabile e micro-fessurabile per essere idoneo ad applicazioni in altri settori, come quello dei drenaggi.

Colore: esterno nero, interno grigio per facilitare video-ispezioni.

Voce di capitolato
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/OD 200-630mm, in bars of 6m + cup; DN/OD 160-630mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/OD 160-630mm in bars of 6m + cup; DN/OD 160mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/OD 160-630mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: – EN 13476-3:2007+A1 – UNI EN 13476-3:2009 – HRN EN 13476-1:2007 – HRN EN 13476-3:2009 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFluid
  • Famiglia di prodottoSEWER NETWORKS
  • Gruppo di famigliaSEWER NETWORKS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings