Pubblica i tuoi prodotti
Kingcor - Tubo in PP-HM (Polipropilene ad Alto Modulo) a parete strutturata

Kingcor - Tubo in PP-HM (Polipropilene ad Alto Modulo) a parete strutturata

Tubo ad alta resistenza in polipropilene alto modulo PPHM a doppia parete strutturata per la realizzazione di reti fognarie. Caratterizzato da elevata tenuta idraulica in virtù del suo sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo il verso del flusso, KINGCOR reagisce ottimamente ad eventuali sovrappressioni del fluido convogliato internamente e ha ottime prestazioni anche nei riguardi di infiltrazioni dall’esterno dovute, ad esempio, da installazioni vicine a falde acquifere. Il processo produttivo consente di realizzare sia il bicchiere, sia il codolo in doppia parete, garantendo il mantenimento della classe di rigidità SN anche nel tratto di giunzione (considerando la sovrapposizione di codolo e bicchiere, nel tratto considerato la classe di SN risulta, di fatto, pressoché raddoppiata). KINGCOR è normalizzato sul diametro interno DN/ID; conseguentemente, le sue portate utili risultano implementate rispetto ai tubi normalizzati sul diametro esterno DN/OD. Significative la stabilità e la durabilità nel tempo, legate alla materia prima PPHM, la cui resistenza all’abrasione, fondamentale requisito per le tubazioni fognarie, è almeno quadrupla rispetto a quella di materiali come Gres e PVC (testata secondo EN 295). Molto resistente e performante, KINGCOR si distingue per la semplicità e rapidità di installazione, le caratteristiche chimico-fisiche di alto livello, l’affidabilità assoluta della giunzione, la facilità di movimentazione. KINGCOR, che è fessurabile e micro-fessurabile, trova applicazione anche in campi diversi da quello delle reti fognarie, in particolar modo per realizzazione di dreni, applicazioni in viadotto, utilizzo in discarica… KINGCOR è atossico ed ecocompatibile e rispetta l’equilibrio del sottosuolo. Colore: esterno rosso-bruno RAL 8023, interno giallo per facilitare video-ispezioni.
Voce di capitolato
  • RANGE: Classe SN4 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Classe SN8 KN/m²: DN/ID 200-600mm, in bars of 6m + cup Specialist fittings and parts: DN/ID 200-600mm Manholes made from PPHM pipe: DI 600-800-1000mm Coupling: cup with pre-inserted elastomeric gasket and oriented according to the direction of flow SPECIFICATION: EN 13476-2:2007 EN 13476-3:2007+A1 UNI EN 13476-2:2008 UNI EN 13476-3:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-3:2009 HRS CEN/TS 13476-4:2013 BRANDS: iiP-UNI PiiP ZIK
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKingcor
  • Famiglia di prodottoSEWER NETWORKS
  • Gruppo di famigliaSEWER NETWORKS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings