Pubblica i tuoi prodotti
Roxtec GH BG™ FL100
Roxtec GH BG™ FL100
Roxtec GH BG™ FL100
Roxtec GH BG™ FL100
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ FL100

    Passaggio con ampia flangia e bullone di messa a terra, per imbullonatura su strutture irregolari.

    Roxtec GH BG™ FL100 è un sistema di sigillatura cavi e tubi per applicazioni di collegamento e messa a terra. Il telaio rettangolare in acciaio con flangia più grande agevola l'installazione e garantisce una tenuta ottimale quando imbullonata su pareti/pavimenti in cemento o mattoni. Il passaggio permette di sigillare un elevato numero di cavi e tubi. Il passaggio può essere utilizzato con una controflangia GE in acciaio galvanizzato per coprire la profondità di un muro spesso. Utilizza il tester Roxtec EC per ottenere un'indicazione delle prestazioni elettriche delle installazioni degli attraversamenti di cavi Roxtec BG™ o ES.

  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Consente capacità di riserva integrata
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,1 bar (catastrofico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Resistenza al fuoco

      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione F/T secondo UL 1479

      Struttura dell'installazione

      • Mattone
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Imbullonatura
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGH_FL100_BG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping