Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di sigillatura Roxtec H3
Sistema di sigillatura Roxtec H3
Sistema di sigillatura Roxtec H3
Sistema di sigillatura Roxtec H3
    Roxtec

    Sistema di sigillatura Roxtec H3

    Passaggio apribile per sigillatura intorno a cavi/tubi esistenti.

    Roxtec H3 è un sistema di sigillatura circolare per ingressi di cavi e tubi in manicotti metallici o fori carotati. La suddivisione della struttura del sistema semplifica l'installazione intorno a cavi e tubi esistenti o a cavi in formazione a trifoglio. Il passaggio è dotato di raccordi in acciaio inossidabile resistente agli acidi ed è adattabile a cavi e tubi di diverse dimensioni. Il sistema di sigillatura è inoltre disponibile con raccordi frontali più piccoli al fine di consentirne l'inserimento nel foro.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Perfetto per il retrofit
  • Veloce e facile da installare
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 2,67 bar (catastrofico)

      Tenuta all'acqua

      • 4 bar (catastrofico)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Resistenza al fuoco

      • CLASSE A secondo IMO 2010 FTP Code
      • Classificazione E/EI secondo EN 13501

      Struttura dell'installazione

      • Metallo
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Foro esistente
      • Manicotto esistente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoH3_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping