Pubblica i tuoi prodotti
Passaggio Roxtec GH FL100
Passaggio Roxtec GH FL100
Passaggio Roxtec GH FL100
    Roxtec

    Passaggio Roxtec GH FL100

    Passaggio con flangia maggiorata, per imbullonatura su strutture irregolari.

    Roxtec GH FL100 è un sistema di sigillatura che permette configurazioni ad alta densità di cavi e tubi. Il passaggio garantisce una tenuta ottimale quando imbullonato su pareti/pavimenti in cemento o mattoni. Il telaio rettangolare in acciaio ha una flangia larga 100 mm per consentire il posizionamento dei fori per l'imbullonatura più distanti rispetto al foro nella parete ed evitare così il rischio di crepe. Il passaggio può essere utilizzato con una controflangia GE in acciaio che permette di coprire l'intero spessore della parete.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Compatto
  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,1 bar (catastrofico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Resistenza al fuoco

      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione F/T secondo UL 1479

      Struttura dell'installazione

      • Mattone
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Imbullonatura
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGH_FL100_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping