Pubblica i tuoi prodotti
Passaggio Roxtec GH
Passaggio Roxtec GH
Passaggio Roxtec GH
Passaggio Roxtec GH
    Roxtec

    Passaggio Roxtec GH

    Passaggio con flangia per muratura o imbullonatura.

    Roxtec GH è un sistema di sigillatura per cavi e tubi da installare mediante imbullonatura o muratura. Grazie al telaio rettangolare in acciaio, è possibile ottenere configurazioni ad alta densità di cavi e tubi. La soluzione può essere integrata con una controflangia GE, che permette di coprire l'intero spessore della parete.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Facilità di manutenzione e controllo
  • Consente capacità di riserva integrata
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 0,1 bar (catastrofico)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Resistenza al fuoco

      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione E/EI secondo EN 45545 E60
      • Classificazione F/T secondo UL 1479

      Struttura dell'installazione

      • Gesso
      • Metallo
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Imbullonatura
      • Cementazione
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGH_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping