Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di sigillatura Roxtec RS
Sistema di sigillatura Roxtec RS
Sistema di sigillatura Roxtec RS
Sistema di sigillatura Roxtec RS
    Roxtec

    Sistema di sigillatura Roxtec RS

    Sistema di sigillatura per cavo o tubo singolo.

    Roxtec RS è un sistema di sigillatura per cavi o tubi singoli da utilizzare con manicotti o fori circolari. Il sistema di sigillatura è composto da due metà con strati rimovibili che lo rendono adattabile a cavi e tubi di dimensioni differenti. Il design del passaggio agevola l'installazione su cavi o tubi esistenti.

  • Previene l’ingresso di roditori
  • Veloce e facile da installare
  • Voce di capitolato
    • Tenuta ai gas

      • 2,67 bar (catastrofico)

      Tenuta all'acqua

      • 4 bar (catastrofico)

      Resistenza al fuoco

      • CLASSE A secondo IMO 2010 FTP Code
      • Classificazione E/EI secondo EN 13501
      • Classificazione E/EI secondo EN 45545 E30
      • Classificazione F/T secondo UL 1479
      • CLASSE H secondo IMO 2010 FTP Code + curva del carico di incendio
      • Jet fire in conformità alla ISO 22899-1 e OTI 95634

      Struttura dell'installazione

      • Metallo
      • Cemento

      Tipo di montaggio

      • Foro esistente
      • Manicotto esistente
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRS_seal
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data di pubblicazione2020-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
    • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
    • Codice ETIMEC000220
    • Nome ETIMWall duct for cable
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping