Pubblica i tuoi prodotti
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

The CD82HT Industrial Control Damper has an 8" frame. It features:

• 750 degree F standard temperature rating!
• A variety of applications in air and material volume control systems.
• Ability to meet special design requirements based on temperature, pressure, velocities and environmental conditions.
• Carbon steel construction.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicord-00299-020
  • Famiglia di prodottoDampers for Air Ductwork
  • Gruppo di famigliaIndustrial Control Dampers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2009-09-09
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione