Pubblica i tuoi prodotti
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Il Pass 107 Light è un varco motorizzato dove l’essenzialità delle materie prime come acciaio e cristallo plasmate dal tipico ITALIAN STYLE lo rendono particolarmente elegante e in grado di rendere sobrio e nel contempo sicuro qualsiasi ingresso. E’ un sistema per il controllo degli accessi composto da due o più corpi macchina che, attraverso una movimentazione scorrevole dei cristalli permette l’apertura o chiusura del varco. Si possono ottenere versioni con varco maggiorato per conformità alla norma disabili, corpi macchina allungati per funzionamento con ante aperte e altezza dei cristalli variabile per aumentare la sicurezza fisica del varco.

    Voce di capitolato
    • 1. Alimentazione: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Potenza massima assorbita: 400W.

      3. Temperatura d'esercizio: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Motori: n. 2 motori 24Vcc per la movimentazione reversibile delle ante, con blocco di sicurezza in chiusura. Apertura di entrambe le ante in caso di emergenza.

      5. Logica di gestione: programmabile a microprocessore con n. 1 linea seriale RS485 e n. 1 linea RS232.

      6. Sicurezza antinfortunistica: fotocellule sulle pareti dei varchi sia in entrata che in uscita e sistema di controllo che garantisce la regolazione della coppia motore.

      7. Velocità di transito: 30 passaggi al minuto (esclusi i tempi di azione di eventuali lettori o badge).

      8. Dimensioni:

      Dimensioni totali:

      Altezza 1000 mm;

      Lunghezza 1415 mm;

      Dimensioni di passaggio (mm):

      Larghezza 600 – 900.

      Peso: 380 Kg (varco standard, 2 corpi macchina).

      9. MCBF: 2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordinaria manutenzione.

      10. MTTR: 1 ora.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPass-107-Light
    • Famiglia di prodottoSpeed Gate
    • Gruppo di famigliaSpeed Gate
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)1413
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)380
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 15 15
    • Titolo OmniClassSliding Gates
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors