Pubblica i tuoi prodotti
PR 449
PR 449
PR 449
PR 449

    PR 449

    IL PR 449 è uno sportello motorizzato a bandiera dove l’essenzialità delle materie prime come acciaio e cristallo plasmate dal tipico ITALIAN STYLE lo rendono particolarmente elegante e in grado di rendere sobrio e nel contempo sicuro qualsiasi ingresso. Può essere utilizzato come controllo accessi stand alone o in abbinamento con varchi PASS 107 LIGHT, come ingresso disabili o di servizio. Realizzato con una struttura cilindrica portante integrata da motorizzazione che comanda un’anta in cristallo.

    Voce di capitolato
    • 1. Alimentazione: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Potenza massima assorbita: 40W.

      3. Temperatura d'esercizio: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Umidità: 90%.

      5. Motore: in corrente continua 24Vcc.

      6. Dimensioni:

      Dimensioni totali:

      Altezza 1000 mm;

      Larghezza 975 mm;

      Dimensioni di passaggio (mm): Larghezza 900 mm.

      7. Peso: 45 Kg.

      8. MCBF: 2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordinaria manutenzione.

      9. MTTR: 1 ora.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPR-449
    • Famiglia di prodottoSwing Gate
    • Gruppo di famigliaSwing Gate
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)975
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Ac_20_85_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestrian security checking
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numero OmniClass23-29 13 23 11
    • Titolo OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors