Pubblica i tuoi prodotti
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari
Speed Gate Vasari

    Speed Gate Vasari

    VASARI è un tornello motorizzato bidirezionale. Sviluppato in collaborazione con Pininfarina, è un modello di design in grado di rendere sicuro qualsiasi ingresso.

    Si tratta di un sistema di controllo accessi formato da due o più corpi macchina che permettono l'apertura/chiusura del passaggio attraverso il movimento dei vetri. Disponibile in diverse versioni, può essere realizzata anche in una versione più grande per garantire il passaggio di persone diversamente abili nel rispetto delle normative di riferimento, oppure in versioni con altezza vetri variabile, per aumentare la sicurezza fisica del varco.

    Voce di capitolato
    • 1. Power supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 24Vcc engines for the movement of the doors, with safety lock when closing. In case of emergency opening doors. 5. Operating logic: Programmable by microprocessor with n. 1 RS485 serial line and n. 1 LAN. 6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine. 7. Transit speed: 30 passes per minute ( excluding the action times of any badges ). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 1000 mm - 39 3/8" Length 1700 mm - 66 59/64" Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8" / 900 mm - 35 7/16". Weight: 350 Kg - 771,69 lbs (standard gate, 2 machine bodies). 9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance. 10. MTTR: 1 hour.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSpeedGateVasari
    • Famiglia di prodottoSwing Gate
    • Gruppo di famigliaSwing Gate
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Profondità (mm)1700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)350
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Codice UNSPSC46161510
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Descrizione Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numero OmniClass23-29 13 23 11
    • Titolo OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors