Pubblica i tuoi prodotti
Multitransito
Multitransito
Multitransito

    Multitransito

    La Multitransito è un portale di sicurezza a doppio corridoio progettato per garantire l'unicità del passaggio mantenendo un flusso ottimale. Con la funzione anti-tailgating e antipiggybacking, la Multitransito garantisce l'ingresso di una persona alla volta. Con l'installazione dela Multitransito, il personale di sicurezza può essere ridotto o eliminato completamente risparmiando da decine a centinaia di migliaia di euro all'anno.

    La convalida dell'utente all'ingresso avviene in genere tramite tessera o biometrico. Dopo l'autorizzazione ACS con autorizzazione all'ingresso valida, la porta si apre e l'utente entra. Sul percorso di ingresso il sistema anti piggybacking e anti tailgating è in funzione. Se l'utente è una sola persona, gli verrà concesso l'ingresso. Se viene rilevato un utente non autorizzato, la porta rimarrà chiusa. La robusta struttura della porta è realizzata in acciaio saldato e finitura in lamiera. Le versioni di sicurezza superiore della Multitransito possono anche essere dotate di vetro antiproiettile.

    Voce di capitolato
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 400W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.4 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 12 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2650 mm - 104 21/64" Width 1200 mm - 47 1/4" Length 2000 mm - 78 47/64" Passage dimensions: Height 2300 mm - 90 9/16" Width 700 mm - 27 9/16" Weight: 1380 Kg - 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSecurTransLock
    • Famiglia di prodottoSecurity Doors
    • Gruppo di famigliaMotorized Security Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2650
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1380
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors