Pubblica i tuoi prodotti
Gate Box EL
Gate Box EL
Gate Box EL

    Gate Box EL

    La porta di sicurezza Gate Box EL è progettata per garantire l'unicità di passaggio mantenendo un flusso ottimale. Con la funzione anti-tailgating e anti-piggybacking, la bussola Gate Box EL garantisce l'ingresso di una persona alla volta. Con l'installazione del sistema Gate Box EL, il personale di sicurezza può essere ridotto o eliminato, risparmiando da decine a centinaia di migliaia di euro all'anno.

    La convalida dell'utente all'ingresso avviene in genere tramite tessera o biometrico. Dopo l'autorizzazione d'ingresso valida, la porta si apre e l'utente entra all'interno. Sul percorso di ingresso il sistema anti piggy backing e anti tailgating è in funzione. Se l'utente è una sola persona, gli verrà concesso l'ingresso. Se viene rilevato un utente non autorizzato, la porta rimarrà chiusa. La robusta struttura della porta è realizzata in acciaio saldato e finitura in lamiera. Le versioni di sicurezza superiore della Gate Box EL possono anche essere dotate di vetro antiproiettile.

    Voce di capitolato
    • 1. Alimentazione: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Potenza massima assorbita: 200W.

      3. Temperatura d'esercizio: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F.

      4. Batterie tampone: n.2 batterie per il funzionamento in assenza di corrente.

      5. Logica di gestione:programmabile a microprocessore con n.1 linee RS232, n.1 RS485.

      6. Sicurezza antinfortunistica: sensori sui montanti delle porte sia in entrata che in uscita e sistema di controllo che garantisce la regolazione della coppia motore.

      7. Velocità di transito:

      - 6 passaggi al minuto in un senso

      - 8/9 passaggi al minuto in entrambi i sensi (esclusi i tempi di azione di eventiali lettori o badge).

      8. Dimensioni:

      Dimensioni totali:

      Altezza 2400 mm;

      Larghezza 1485 mm;

      Lunghezza 1900 mm;

      Dimensioni di passaggio (mm):

      Altezza: 2076 mm;

      Larghezza 900 mm;

      Peso: 1200 Kg

      9. MCBF: 2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordinaria manutenzione.

      10. MTTR: 1 ora.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSecurGateLock
    • Famiglia di prodottoSecurity Doors
    • Gruppo di famigliaMotorized Security Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)1485
    • Profondità (mm)1900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1200
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Sicurezza
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descrizione Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Codice CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numero OmniClass23-17 11 49
    • Titolo OmniClassSecurity Rated Door
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors