Pubblica i tuoi prodotti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti

    SAND 100 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti

    SAND 100 è una delle lamiere grecate strutturali più performanti dell'intera gamma. Caratterizzata da altezza greche di 100 mm disposte a passo 167 mm, per uno sviluppo utile complessivo di 500 mm.

    La caratteristica principale di questo profilo è la notevole portata, ben si presta alla realizzazione di solai di copertura su edifici di grosse dimensioni (aeroporti, padiglioni fieristici, centri commerciali) o comunque dove la distanza tra gli appoggi è notevole.

    Voce di capitolato
    • SAND 100 può essere impiegata in svariati modi: nella versione Positive come elemento strutturale per solai non collaboranti o coperture deck, nella versione Negative come copertura ed elemento di tamponamento e nella versione CLS per solai collaboranti.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_100
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles