Pubblica i tuoi prodotti
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture
SAND 35 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 35 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 35 appartiene ad una nuova generazione di coperture. La sua progettazione innovativa ha consentito di ottenere, oltre ad una elevata portata, anche un ottimo rendimento in termini di larghezza effettiva di copertura.

    La lamiera grecata SAND 35 unisce:

    Convenienza: copertura utile pari a 1000 mm con un sormonto del 4,7 %;

    Tecnica: greche di altezza 35 mm dotate di nervature, che garantiscono portate elevate;

    Praticità: la lastra è provvista di piedino di appoggio SANDsupport per facilitare il montaggio ed evitare lo schiacciamento della greca di sormonto durante la posa;

    Sicurezza: grazie al sistema SANDdry, il canaletto di drenaggio studiato per ridurre gli inconvenienti legati per evitare eventuali alle infiltrazioni del tetto d’acqua, garantisce anche in caso di eventuale risalita dell'acqua per capillarità che la stessa venga portata in gronda senza infiltrazioni, anche nelle basse pendenze.

    Voce di capitolato
    • SAND 35 è disponibile in tre larghezze utili differenti: 800 mm, 1000 mm o 1200 mm. Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_35
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 35
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles