Pubblica i tuoi prodotti
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture
SAND 38 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 38 - Lamiera grecata per coperture

    La lamiera grecata SAND 38, grazie alla sua particolare geometria con greche quasi verticali, garantisce elevate resistenze ai carichi.

    Questa lamiera grecata, grazie alla sua resistenza, compattezza e versatilità, trova applicazione in svariati contesti, dagli edifici industriali fino ai piccoli interventi.

    Voce di capitolato
    • SAND 38 è disponibile in tre larghezze utili differenti: 732 mm, 915 mm o 1098 mm. Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_38
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 38
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles