La lamiera grecata SAND 40/200 si distingue per la sua portata, particolarmente indicata nelle situazioni dove viene richiesta elevata distanza tra gli appoggi.
Con greche di altezza 40 mm garantisce anche un elevato indice di portata d'acqua e grazie alla sua copertura utile pari a 1000 mm risulta essere un profilo vantaggioso durante la fase di posa.
Le sue caratteristiche principali sono:
Praticità: la lastra è provvista di piedino di appoggio SANDsupport per facilitare il montaggio ed evitare lo schiacciamento della greca di sormonto durante la posa;
Sicurezza: grazie al sistema SANDdry, il canaletto di drenaggio studiato per ridurre gli inconvenienti legati per evitare eventuali alle infiltrazioni del tetto d’acqua, garantisce anche in caso di eventuale risalita dell'acqua per capillarità che la stessa venga portata in gronda senza infiltrazioni, anche nelle basse pendenze.