Pubblica i tuoi prodotti
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture
SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 40/100 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 40/100 è un profilo simmetrico dalle ottime proprietà statiche, elevata pedonabilità e prestazioni migliori in termini di portata rispetto a profili di pari altezza greca.

    Resistente e performante, possiede anche valenza estetica che la rende utilizzabile per controsoffitti e rivestimenti, oltre che negli usuali contesti di copertura industriale e civile.

    Voce di capitolato
    • Disponibile in tre soluzioni di larghezza differenti: 600 mm, 800 mm, 900 mm. Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Le lavorazioni di curvatura possibili sono: curvatura raggio fisso, curvatura a raggio variabile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_40_100
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 40
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles