Pubblica i tuoi prodotti
SAND 41 - Lamiera grecata per coperture
SAND 41 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 41 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 41, grazie alla sua geometria unica, realizza la perfetta commistione tra prestazioni, estetica, e convenienza. Il passo greca pari a 200 mm, coadiuvato da una larghezza utile di 1000 mm, consentono a questo profilo di offrire buonissime prestazioni in termini di portata,e di essere allo stesso tempo economicamente vantaggioso.
    Voce di capitolato
    • Grazie al sistema SANDdry, il canaletto di drenaggio studiato per ridurre gli inconvenienti legati per evitare eventuali alle infiltrazioni del tetto d’acqua, garantisce anche in caso di eventuale risalita dell'acqua per capillarità che la stessa venga portata in gronda senza infiltrazioni, anche nelle basse pendenze.

      La copertura possiede una limitata incidenza del sormonto, ed il suo aspetto estetico gradevole lo rende un profilo estremamente versatile per l'utilizzo sia industriale che civile.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_41
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 41
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles