Pubblica i tuoi prodotti
SAND 59- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 59- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 59- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND 59- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    SAND 59- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    SAND 59 è una lastra grecata a 5 greche, adatta ad ogni utilizzo. Questa lamiera grecata sviluppa una larghezza utile di copertura di 840 mm, con interasse tra le greche di 210 mm.

    Grazie alla particolare geometria, permette di avere un sormonto minimo, garantendo comunque sicurezza in termini di tenuta all’acqua.

    Voce di capitolato
    • SAND 59 può essere impiegata in svariati modi: nella versione Positive come elemento strutturale per solai non collaboranti o coperture deck, mentre nella versione Negative come copertura ed elemento di tamponamento.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_59
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 59
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)59
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles