Pubblica i tuoi prodotti
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture
SAND 65 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 65 - Lamiera grecata per coperture

    SAND 65 è una lastra unica sul mercato, studiata e concepita per offrire ottime prestazioni in termini di portata.

    Questo modello di lamiera grecata è particolarmente indicato per le applicazioni strutturali a secco, oppure come casseratura a perdere per solette in calcestruzzo.

    Inoltre, grazie alla sua particolare geometria, permette di raggiungere ottimi valori di portata e garantisce la pedonabilità. Per via della sua altezza greca importante, questa lamiera grecata consente una maggior sicurezza per la tenuta all'acqua nel caso di falde a bassa pendenza, rispetto a soluzioni più tradizionali.

    Voce di capitolato
    • Disponibile in tre soluzioni di larghezza differenti: 600 mm, 750 mm, 900 mm. Le lastre vengono prodotte in lunghezza a misura, su specifica richiesta dal cliente.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_65
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand 65
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles