Pubblica i tuoi prodotti
SAND A55 P800- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND A55 P800- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND A55 P800- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali
SAND A55 P800- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    SAND A55 P800- Lamiera grecata per coperture e solai strutturali

    SAND A55 P800 è una lastra grecata dalla sezione unica sul mercato. Sviluppa una larghezza utile di copertura di 800 mm, con interasse greche di 160 mm.

    Rappresenta una delle soluzioni più efficienti della gamma, la sua geometria permette di ottenere elevate portate senza incidere sulla larghezza utile di copertura, che risulta essere tra le maggiori nella sua categoria. Le sue caratteristiche la rendono un profilo vantaggioso per l’utilizzatore.

    Voce di capitolato
    • SAND A55 P800 trova principalmente applicazione come elemento strutturale di supporto, ma viene particolarmente apprezzata anche nell’utilizzo in copertura e nei tamponamenti di edifici industriali.

      SAND A55 P800 è ordinabile nelle versioni: Positive (utilizzo come solaio a secco), Negative (utilizzo in copertura).

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_A55_P800
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand A55
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles