Pubblica i tuoi prodotti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti
SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti

    SAND A75 P760 - Lamiera grecata per coperture, solai strutturali e collaboranti

    SAND A75 P760 è un profilo strutturale, versatile e dalla sezione esclusiva. Caratterizzata da quattro greche di altezza 75 mm ed interasse 253 mm, rispetto alla SAND A75 P570, presenta una maggior larghezza utile pari a 760 mm, che la rende una lamiera grecata dalla spiccata convenienza.

    Voce di capitolato
    • SAND A75 P760 può essere impiegata in svariati modi: nella versione Positive come elemento strutturale per solai non collaboranti o coperture deck, nella versione Negative come copertura ed elemento di tamponamento e nella versione CLS per solai collaboranti.

      Sono disponibili le seguenti applicazioni sul lato interno: tessuto non tessuto SANDnodrip con funzione anticondensa, oppure tessuto non tessuto SANDcontrol con funzione antirumore-anticondensa.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSAND_A75_P760
    • Famiglia di prodottolamiere grecate
    • Gruppo di famigliasand A75
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Codice UNSPSC30161710
    • Numero OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titolo OmniClassLaminated Rigid Profiles