Pubblica i tuoi prodotti
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    Voce di capitolato
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico371
    • Famiglia di prodottoWalls: External Walls
    • Gruppo di famigliaTextile Facade
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-07-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)2670
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Titolo OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America