Pubblica i tuoi prodotti
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Harmony 88 is the perfect balance combining design, transparency and thermal comfort
    Voce di capitolato
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoltis88
    • Famiglia di prodottoSolar Protection
    • Gruppo di famigliaScreen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America