Pubblica i tuoi prodotti
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Voce di capitolato
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoltis86
    • Famiglia di prodottoSolar Protection
    • Gruppo di famigliaScreen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America