Pubblica i tuoi prodotti
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Voce di capitolato
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoltis92
    • Famiglia di prodottoSolar Protection
    • Gruppo di famigliaScreen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 13 11
    • Titolo OmniClassWindow Blinds
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America