Pubblica i tuoi prodotti
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Voce di capitolato
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico381
    • Famiglia di prodottoWalls: External Walls
    • Gruppo di famigliaTextile Facade
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-07-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)2670
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Codice UNSPSC30171614
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descrizione Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Codice CSI MasterFormat 201413 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fabric Structures
    • Numero OmniClass23-17 21 11 13 11
    • Titolo OmniClassFolding Exterior Shutters
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America