Pubblica i tuoi prodotti
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
Brick Light
    Simes

    Brick Light

    Brick Light si mimetizza nella tessitura laterizia non solo assumendo la forma e le misure del mattone, ma consente anche, grazie alle sue caratteristiche di resistenza e maneggevolezza, di adottarne le modalità di movimentazione, d’assemblaggio e di posa in opera. La sua forma archetipa, contenuta ed elementare, ne fa un elemento perfettamente integrabile nella muratura e declinabile all’infinito dialogando col ritmo delle superfici e le necessità di una piacevole illuminazione, progettato per integrarsi con la superficie in mattoni faccia a vista là dove serve:
    in esterno o in interno
    raso muro, incassato o sporgente
    su di una muratura piana o curvilinea
    concava o convessa
    al centro o su uno spigolo
    isolato o combinato
    ad intervalli o in linea continua
    liberamente o secondo un disegno.
    “… ho preso la luce e l’ho resa tangibile ...” James Turrell"

    Voce di capitolato
    • La sua geometria compatta e la sua vocazione ad inserirsi ed identificarsi con la muratura stessa, unite alle caratteristiche del vetro massiccio, lo rendono particolarmente performante rispetto alla manutenzione, alla deperibilità nel tempo e alla resistenza ai vandalismi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRICK-LIGHT
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaBrick light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-08-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili