uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Catch

Unique ref.: CATCH
Produttore: Simes
Famiglia prodotto: Downlight
Gruppo prodotto: CATCH
Data di pubblicazione: 2017-11-14
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Catch è un innovativo downlight che coniuga comfort visivo, ingombri ridotti e possibilità di puntamento tramite il corpo basculante.
Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l’abbagliamento diretto della sorgente. La profondità di incasso estremamente ridotta e la posizione dell’alimentatore posto in prossimità dell’apparecchio, ne facilitano l’installazione a plafone. Catch in versione basculante può essere installato con corpo lampada a filo dell’anello oppure sporgente, per ruotare su angoli ancora più ampi e puntare il fascio in direzioni specifiche. Catch è disponibile in versione fissa o basculante con anello in alluminio o in acciaio inox per un’estetica ancora più accattivante e per applicazioni particolarmente aggressive.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Esterni
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Codice: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Nome Valore
Aperture Diameter 60 mm
Application downlight
Ballast Type electronic
Base Diameter 143 mm — 313 mm
Base Height 95 mm — 98 mm
Base Width 143 mm — 105 mm
Diffuser Material transparent polocarbonate
Finish stainless steel
Fixture Finish - Colour grey
Lamp Type led
Lamps - Quantity 9 — 20
Lamps - Total Wattage 15 W — 33 W
Luminous Flux 920 lm — 2120 lm
Mounting Type ceiling recessed
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0 deg
Voltage 230 V
Warranty 3

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Finish stainless steel

BIMobject®