Pubblica i tuoi prodotti
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
Continuous Line
    Simes

    Continuous Line

    3.8 su 5 stelle3.8(35 recensioni)
    LINEA CONTINUA è un apparecchio calpestabile a LED studiato per ottenere dei veri e propri tracciati di luce dalla perfetta omogeneità, indipendentemente dalla lunghezza del percorso. Estremamente facile da installare, questo prodotto è in grado di trasformare qualsiasi ambiente con classe e raffinatezza.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCONTINUOUS_LINE
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaCONTINUOUS LINE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText