Pubblica i tuoi prodotti
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
Flower with ground stake
    Simes

    Flower with ground stake

    Flower è un micro proiettore orientabile concepito con particolare attenzione alle proporzioni e pensato per scomparire quando installato. Disponibile per applicazioni a parete o a palo, con braccio e con picchetto, prevede due dimensioni: piccolo e piccolissimo. Il suo design rigoroso non prevede viti a vista e l’ottica arretrata consente un elevato comfort visivo e un’attenta riduzione dell’abbagliamento. La miniaturizzazione del prodotto richiede l’utilizzo di un alimentatore remoto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLOWER-WITH-GROUND-STAKE
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaFLOWER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText