Pubblica i tuoi prodotti
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 su 5 stelle4.9(23 recensioni)
    Over-all è un uplight installabile in modo facile ed immediato: grazie ad un’apposita piastra di fissaggio in polipropilene che lo isola dal terreno, il prodotto si fissa direttamente sulla superficie, senza la necessità di alcun incasso a terra.La ricerca sulla forma e l’equilibrio delle proporzioni hanno portato allo sviluppo di linee estremamente pulite ed essenziali: ne deriva un corpo illuminante dalla forma sottile, esente da viti di fissaggio, con uno spessore estremamente ridotto. Over-all consente di illuminare alberi e arbusti oppure può essere installato a ridosso di superfici verticali per illuminarle in radenza.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOVER-ALL
    • Famiglia di prodottoWalk over
    • Gruppo di famigliaOVER-ALL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-05-14
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili