Pubblica i tuoi prodotti
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
Park
    Simes

    Park

    3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)

    Park è un apparecchio ad alto risparmio energetico con ottiche specifiche per parcheggi, piazze, aree pedonali e piste ciclabili. Il fascio luminoso è completamente direzionato verso il basso: ciò consente una distribuzione luminosa ottimale per le aree urbane, nel pieno rispetto delle leggi contro l’inquinamento luminoso. L’alimentatore DALI integrato, consente di gestire la quantità di luce in modalità remota, e può essere facilmente convertito in Virtual Midnight grazie ad un apposito accessorio (da ordinare separatamente), per passare ad una gestione puntuale dell’elemento illuminante.

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    ULR 0%
    GRADO DI PROTEZIONE IP65
    GRADO DI RESISTENZA MECCANICA IK09

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPARK
    • Famiglia di prodottoPost top luminaires
    • Gruppo di famigliaPARK
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili