Pubblica i tuoi prodotti
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)
    La famiglia Pool si arricchisce di tre nuovi apparecchi in versione proiettore, per l'illuminazione decorativa di fontane, cascatelle e lame d'acqua dolce. Disponibili in versione LED monocromatica e RGBW, gli apparecchi POOL SPOT plasmano l'acqua con suggestivi effetti di luce e colore.
    Voce di capitolato
    • Con 6 led bianchi 6000K CRI70 1670lm

      Flusso luminoso apparecchio nominale 891lm

      Potenza nominale in ingresso 20W 24V

      Richiede alimentazione a distanza 230V / 24V d.c.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPOOL-SPOT
    • Famiglia di prodottoUnderwater
    • Gruppo di famigliaPOOL SPOT
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-06-01
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)220
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili