Pubblica i tuoi prodotti
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
Spillo Paletto 90°
    Simes

    Spillo Paletto 90°

    Spillo nasce come risposta ad una ricorrente esigenza di poter direzionare il fascio nella direzione desiderata in modo semplice, veloce e flessibile. Spillo è stato pensato per orientare la luce a 350° direttamente in loco, in relazione al contesto da illuminare. Il corpo illuminante può essere ruotato su sé stesso ottenendo diversi effetti: luce diretta, luce indiretta e wall-washer. Disponibile in diverse varianti, singolo, doppio o inclinato, Spillo applique può essere installato a parete o a soffitto ed essere liberamente fissato sulla sua base secondo diversi angoli di inclinazione. In versione a paletto permette di scegliere in modo flessibile l’area o il soggetto da illuminare. Dal design minimale e lineare e completamente privo di viti a vista, Spillo non altera l’equilibrio dell’architettura ma, al contrario, la disegna attraverso la luce, scomparendo in essa.
    Voce di capitolato
    • PICCHETTI

      SPILLO PALETTO 90°

      S.1711W

      modulo LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM

      Flusso luminoso sorgente:: 1120lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 429lm

      Potenza della sorgente: : 8.4W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 9.6W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 45lm/W

      Tensione (DC):

      Vedere elenco accessori Alimentatori SIMES nelle pagine successive: 24Vdc

      Dimmerazione: : PWM

      Classe isolamento elettrico: : III

      Grado di protezione IP: : IP65

      Resistenza impatto: : IK07

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 65

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro temprato e puntinato di spessore 4mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Spillo è stato pensato per orientare la luce a 350° direttamente in loco, in relazione al contesto da illuminare. Il corpo illuminante può essere ruotato su sé stesso ottenendo diversi effetti: luce diretta, luce indiretta e wall-washer. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

      I prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.

      CABLAGGIO

      Apparecchio precablato con 5m (4m Paletti) di cavo piattina bipolare per cablaggio in scatola di derivazione remota.

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: Bronzo brunito (cod.20), Grigio antracite (cod.24) Peso: 1.9877 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      SPILLO MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): F.

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSPILLO-BOLLARD
    • Famiglia di prodottoBollard
    • Gruppo di famigliaSPILLO BOLLARD
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)245
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText