Pubblica i tuoi prodotti
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
    Simes

    Stage

    Stage racchiude nella sua ridottissima profondità la possibilità di generare un flusso luminoso di straordinaria intensità e qualità visiva. La famiglia Stage è offerta in varie dimensioni e potenze. E’ disponibile sia a fascio simmetrico LED COB di media potenza abbinati a lenti performanti, sia fascio asimmetrico con ottica evolvente che permette di raggiungere un ottimo comfort visivo annullando l'abbagliamento.

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    GRADO DI PROTEZIONE IP65
    GRADO DI RESISTENZA MECCANICA IK07

    Voce di capitolato
    • PROIETTORI
      STAGE
      S.1200W
      modulo 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 16068lm
      Flusso luminoso apparecchio: : 14289lm
      Potenza della sorgente: : 78.1W
      Potenza totale assorbita apparecchio: : 115W
      Efficienza luminosa apparecchio: : 124lm/W
      Tensione (AC): : 220-240Vac
      Frequenza (AC): : 50/60Hz
      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)
      Classe isolamento elettrico: : II
      Grado di protezione IP: : IP66
      Resistenza impatto: : IK07
      CE ENEC

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 2100mA Vfmin=47Vdc Vfmax=55.2Vdc.

      TIPOLOGIA
      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Ottica Asimmetrica: L'ottica evolvente della versione asimmetrica permette di raggiungere un ottimo comfort visivo annullando l'abbagliamento dato dalla visione diretta della sorgente LED che normalmente ha un'elevata luminanza.
      Ottiche Simmetriche Le ottiche simmetriche fascio stretto 19° e fascio medio 37° si ottengono con l'impiego di COB di media potenza abbinati a lenti performanti.
      Fascio diffondente: Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --
      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio.
      CABLAGGIO
      Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo.
      Classe di isolamento: CLASSE II
      Colori disponibili: Grigio alluminio (cod.14), Grigio antracite (cod.24) Peso: 8.9599 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di modulo LED
      MODELLO REGISTRATO
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): D.
      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTAGE
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaStage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-08-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili