Pubblica i tuoi prodotti
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
Streamline Projector
    Simes

    Streamline Projector

    Streamline Parete è studiato per illuminare in radenza pareti e facciate, creando un effetto di luce diffusa. L’angolo di distribuzione della luce può essere modulato 0° - 5° - 10°, caratteristica che lo rende estremamente flessibile rispetto alle diverse esigenze progettuali. Streamline è disponibile anche nella versione Proiettore lineare. 

    Voce di capitolato
    • PROIETTORI
      STREAMLINE PROIETTORE
      S.1256W
      modulo LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Flusso luminoso sorgente:: 8100lm
      Flusso luminoso apparecchio: : 4904lm
      Potenza della sorgente: : 70.6W
      Potenza totale assorbita apparecchio: : 74W
      Efficienza luminosa apparecchio: : 66lm/W
      Tensione (AC): : 220-240Vac
      Frequenza (AC): : 50/60Hz
      Tensione (DC): : 176-280Vdc
      Dimmerazione: : NON DIMMERABILE (ON-OFF)
      Classe isolamento elettrico: : I
      Grado di protezione IP: : IP65
      Resistenza impatto: : IK07
      CE

      VERSIONE SPECIALE A RICHIESTA: questo prodotto può essere fornito con sovrapprezzo in classe III (senza alimentatore). Richiede alimentatore remoto funzionante in corrente costante a 700mA Vfmin=97.2Vdc Vfmax=115.2Vdc.

      TIPOLOGIA
      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07 Carico massimo --
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Rendimento --. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente.
      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
      Streamline proiettore fornito con staffa che permette di far ruotare il prodotto di 180°.
      CABLAGGIO
      Cablato1.5m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro.
      Classe di isolamento: CLASSE I
      Colori disponibili: Grigio alluminio (cod.14), Grigio antracite (cod.24) Peso: 7.7811 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di modulo LED
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.
      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

      APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SENSIBILI A SOVRATENSIONE.Si raccomanda di installare nell’impianto elettrico dispositivi di protezione contro le sovratensioni "SPD". I dispositivi di protezione prevengono l’intensità di questi fenomeni, proteggendo gli apparecchi dal rischio che vengano danneggiati e prolungandone la vita. Gli apparecchi di illuminazione per esterni sono soggetti a tutti i tipi di disturbi elettrici permanenti, temporanei o transitori. Tali disturbi possono creare danni permanenti o guasti che ne compromettono le prestazioni e la durata. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (forniti da SIMES) è utilizzato per limitare l’effetto distruttivo di questi fenomeni. Deve essere previsto per ogni apparecchio di illuminazione, un dispositivo di protezione ad una distanza non superiore a 10m. Per un corretto coordinamento delle protezioni deve essere previsto anche un dispositivo di protezione contro le sovratensioni all’interno del quadro elettrico di alimentazione dell’impianto (la scelta di quest’ultimo è a carico del progettista e non è fornito da SIMES).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTREAMLINE-PROJECTOR
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaStreamline projector
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1918-08-28
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)977
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili