Pubblica i tuoi prodotti
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
    Simes

    Trim

    Trim è una famiglia di applique a parete a Led che consente di illuminare gli spazi esterni con luce indiretta, oppure verso il basso oppure diretta verso l’alto conferendo atmosfera e fascino all’ambiente circostante. Realizzata dall’unione materica di alluminio e vetro, Trim è una soluzione estremamente versatile ed è disponibile in un’ampia gamma di versioni coordinate.

    VERSIONE LED BIANCO MONOCROMATICO
    CRI90
    GRADO DI PROTEZIONE IP54

    Voce di capitolato
    • PARETE

      TRIM QUADRATO 170 APPLIQUE

      S.3152W

      modulo 1 LED 3000K 24Vdc DIMMERABILE PWM

      Flusso luminoso sorgente:: 1056lm

      Flusso luminoso apparecchio: : 603lm

      Potenza della sorgente: : 7.9W

      Potenza totale assorbita apparecchio: : 9W

      Efficienza luminosa apparecchio: : 67lm/W

      Tensione (DC):

      Vedere elenco accessori Alimentatori SIMES nelle pagine successive: 24Vdc

      Dimmerazione: : PWM

      Classe isolamento elettrico: : III

      Grado di protezione IP: : IP54

      Resistenza impatto: : IK09

      CE

      TIPOLOGIA

      Apparecchio da installazione a parete. Paletto da installazione a terra ( versione paletto ). Grado di protezione IP 54

      CARATTERISTICA DEI MATERIALI

      Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:

      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 09

      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA

      Diffusore in vetro temprato e puntinato di spessore 4mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento --. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step 3.

      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONEI prodotti a giardino sono da utilizzare con accessori picchetto in plastica o flangia da cementare. Non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su plinti in cemento senza accessorio perché il contatto tra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio. Il cablaggio dei prodotti deve rigorosamente rispettare le specifiche. Cablaggi loop in/loop out, dove non previsti dall'apparecchio, creano infiltrazioni di umidità che in contatto con i cavi elettrici, possono accelerare il processo di ossidazione.

      CABLAGGIO

      Apparecchio cablato con cavo singolo H05RN-F 5m.

      Classe di isolamento: CLASSE III

      Colori disponibili: Bianco (cod.01), Grigio alluminio (cod.14) Peso: 1.8416 Kg Glow Wire test: --

      Apparecchi forniti completi di modulo LED

      TRIM MODELLO REGISTRATO

      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il modulo led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).

      Modulo LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 70.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 25°C (50.000 ore riferibili a L80 B10 Ta 40°C). Durata vita Apparecchio min. 70.000 ore Ta 25°C, min. 50.000 ore Ta 40°C. Temperatura ambiente performance Tq 25°C. Temperatura ambiente operativa da -20°C a +50°C. Temperatura di stoccaggio da -20°C a +60°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTRIM
    • Famiglia di prodottoWall effect
    • Gruppo di famigliaTRIM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili

    4.7 su 5 stelle 4.7 (9)
    3.7 su 5 stelle 3.7 (13)
    4.6 su 5 stelle 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText