Pubblica i tuoi prodotti
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Archiviato

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Voce di capitolato
    • prepaint steel or gavanized steel
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFIL010001
    • Famiglia di prodottoRoof Cladding
    • Gruppo di famigliaCold roof cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)35
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6.83
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio