Pubblica i tuoi prodotti
STRUGAL SOLAR 210 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 210 (Slats)

3.2 su 5 stelle3.2(5 recensioni)
The most efficient solar protection for contemporary buildings.Solar protection slats with high performance and flexibility: various slat designs and sizes from 150 to 600 mm. With manual and motorised options.
Voce di capitolato
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicostrugal_solar210
  • Famiglia di prodottoSistemas de Protección Solar
  • Gruppo di famigliaSTRUGAL SOLAR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Oscuramenti e Schermature Solari
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCShutters
  • Codice UNSPSC30151801
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Descrizione Uniclass 2015Shutter systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Numero OmniClass23-17 21 11 13
  • Titolo OmniClassExterior Shutters
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Portogallo
Marocco
Spagna