Pubblica i tuoi prodotti
CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH DISCOVERY 3X

CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH DISCOVERY 3X

The “Discovery 3X” chrono-thermostat is the “radio-frequency” version of thermostat provided by Tecnosystemi SpA to manage the ProAir system.

Its radio frequency system is really convenient to control your ProAir system from anywhere in your home. However, it can also be mounted very quickly on the wall thank to the push-on template which will allows you to remove the chrono-thermostat from the wall at any time just by exerting a slight external pressure.

The touch keys and 4.5” Lcd screen make the chrono-thermostat easy and intuitive to use even for inexperienced users.

Once the system has been configured directly from the control unit, the chrono-thermostat allows you to carry on very quickly all the operations to control the climate on the selected zone. From the zone thermostat you can adjust the set point temperature, the air flow from the dampers or grilles and set the automatic function lock, to avoid accidental operations or those by non-qualified personnel.

The RF transmission signal at 868 MHz guarantees that the information is sent to the “Polaris 5X” control unit with maximum coverage and speed. The chrono-thermostats, powered by two 1.5V AA batteries, are available in deep lumix white.

Voce di capitolato
    • Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AA (LR6) fornite a corredo
    • Durata batterie 18/24 mesi (considerando un normale utilizzo)
    • Trasmissione dati: RF a 868 MHz
    • Portata segnale RF 50 mt max in campo aperto tra crono e centralina Polaris 3X o 4X
    • Display LCD 4,5”
    • Tastiera touch
    • Funzioni: crono o manuale
    • Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
    • Blocco del cronotermostato
    • Scala temperatura °C / °F
    • Indicazione dell’UR in %
    • Controllo dell’umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
    • Valore di TA e Set Point
    • Orologio (am - pm / 24h)
    • Funzione giornaliera e settimanale
    • Fissaggio: a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicochrono-thermostat-discovery-2x-with-backlit-touch-screen-batteries-powered-and-radio-frequency-system
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaCHRONO-THERMOSTATS WITH RADIO FREQUENCY
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)98
  • Larghezza (mm)141
  • Profondità (mm)34
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Clasificazione IFCComando
  • Numero OmniClass23-27 15 23 15
  • Titolo OmniClassHVAC Control Clocks